固定式连接器 - PT 1,5/ 6-PH-3,5-A - 1984507

图为10位穿墙式连接器

插头, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 200 V, 位数: 6, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 方形连接器,接线容量大
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 产品可以不同的针距对齐,支持灵活及节省空间的PCB组装方式
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1984507
包裝單位 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356036184
每件重量(不包含包裝) 3.777 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋