印刷电路板连接器 - FKICS 2,5/ 5-ST - 1981474

图为10位穿墙式连接器

插头, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 5, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1981474
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 288 (C-1-2013)
GTIN 4017918972516
每件重量(不包含包裝) 8.046 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋