插座 - ST 4-PCBV/ 5-G-6,2 - 1980734

ST-COMBI插座,插拔方向垂直于PCB,针距: 6.2 mm,位数: 5

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 从DIN导轨到设备的所有通用可插拔解决方案都可以使用同样的插头
  • 端子条的针距与COMBI插头针距一致

關鍵商業資料

Orderkey 1980734
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972400
每件重量(不包含包裝) 13.313 g
海關稅則號 85366930
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋