Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 BUGYNZ1085 - 1973819

无可用图片

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 插拔方向平行于PCB
  • 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1973819
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918945046
每件重量(不包含包裝) 1.830 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋