印刷电路板连接器 - MC 1,5/12-ST-3,81 GY BD:1-12Q - 1973547

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 12, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1973547
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918944735
每件重量(不包含包裝) 8.986 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋