插座 - PC 4/ 4-G-7,62 PIN 3,6 - 1973259

图示产品为5位

基座, 标称工作电流: 20 A, 额定电压(III/2): 630 V, 位数: 4, 针距: 7.62 mm, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1973259
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918942243
每件重量(不包含包裝) 7.910 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋