插座 - MC 1,5/ 7-G-3,5 THT-R56 - 1968604

基座, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 7, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1968604
包裝單位 470 件
最低訂購數量 470 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 197 (CC-2011)
GTIN 4017918924515
每件重量(不包含包裝) 2.584 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋