印刷电路板连接器 - IC 2,5/10-STGF-5,08 BD:1-10 - 1967236

图为10位穿墙式连接器

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
  • 最大接触力,升温较低
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1967236
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918918040
每件重量(不包含包裝) 17.223 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋