插座 - MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08BK(1346-9) - 1966606

无可用图片

基座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 9, 针距: 5.08 mm, 厚度: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 焊接

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1966606
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918913779
每件重量(不包含包裝) 4.620 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋