插座 - MSTB 2,5/ 6-G THT - 1963913

图为带螺钉法兰的8位插座

基座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 6, 针距: 5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1963913
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918916527
每件重量(不包含包裝) 3.748 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋