印刷电路板连接器 - MCDV 0,5/ 5-G1-2,5 HT BK - 1961274

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 4 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 5, 针距: 2.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 插座采用强耐高温塑料;适用于通孔回流焊。 关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1961274
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912598
每件重量(不包含包裝) 78.150 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋