印刷电路板连接器 - CC 2,5/ 7-GFR-5,08P26THRR56 - 1956522

图为6位插座

基座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 7, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 二合一——排针必由左侧(L)和右侧(R)两部分组成。 请在附件中查找对应元件,以完成THR焊针的完整安装。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1956522
包裝單位 330 件
最低訂購數量 330 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 161 (CC-2005)
GTIN 4017918934378
每件重量(不包含包裝) 3.500 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋