印刷电路板连接器 - CCVA 2,5/ 5-G-5,08RNP26THRR56 - 1956221

基座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 5, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 插座带自锁法兰:关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1956221
包裝單位 140 件
最低訂購數量 140 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 305 (C-1-2013)
GTIN 4017918926977
每件重量(不包含包裝) 6.340 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋