直通式接线端子 - UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - 1954469

图示为总线耦合模块

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, TERMI-POINT®, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 开槽的插头上可以滑插入一个全绝缘插入式接插头或两个2.8 mm插入式接插头,用于替代一个6.3 mm的扁平插入式接插头

關鍵商業資料

Orderkey 1954469
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918269111
每件重量(不包含包裝) 17.540 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋