印刷电路板连接器 - MC 1,5/ 8-STF-3,5 BK - 1954171

无可用图片

插头,额定电流: 8 A,额定电压: 160 V,针距: 3.5 mm,位数: 8,接线类型: 螺钉接线

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1954171
包裝單位 50 件
GTIN 4017918896355
每件重量(不包含包裝) 6.171 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋