插座 - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR - 1953208

图示为10位型号,带20个触点

基座, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 2, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 插座带锁紧装置。 针脚长14mm。关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1953208
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 219 (C-1-2013)
GTIN 4017918918880
每件重量(不包含包裝) 1.434 g
海關稅則號 85366930
原產國家 BG (保加利亞)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋