插座 - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 BUGY 2327 - 1950256

图示为10位型号,带20个触点

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 10 A, 位数: 4, 针距: 5.08 mm, 颜色: 蓝灰色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时,必须同时使用MVSTBW(或FKCVW)和MVSTBR插头(或FKCVR)。 不可与TMSTBP插头一起使用!

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1950256
包裝單位 50 件
GTIN 4017918886967
每件重量(不包含包裝) 7.501 g
海關稅則號 85366930
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋