印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/10-ST-5,08-RF - 1948792

插头, 标称工作电流: 12 A, 位数: 10, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 插头带自锁法兰

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1948792
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918893521
每件重量(不包含包裝) 17.608 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋