印刷电路板连接器 - FKC 2,5/ 5-ST-5,08-RF AU - 1948679

无可用图片

插头, 额定电流: 12 A, 额定电压 (III/2): 320 V, 位数: 5, 间距: 5.08 mm, 连接方法: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 接点表面: 金

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1948679
包裝單位 50 件
GTIN 4017918884918
每件重量(不包含包裝) 9.936 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋