印刷电路板连接器 - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5C1R1,4BDNZX.1 - 1948514

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 4, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1948514
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918884512
每件重量(不包含包裝) 4.821 g
海關稅則號 85366930
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋