印刷电路板连接器 - ZEC 1,5/ 2-ST-5,0C2R1,2BDNZX31 - 1948352

无可用图片

插头, 标称工作电流: 10 A, 位数: 2, 针距: 5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 厚度: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式

价格:

總覽

技術資料

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1948352
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918884468
每件重量(不包含包裝) 3.519 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋