印刷电路板连接器 - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5GYC2R1,6BDNZ2 - 1947984

无可用图片

插头, 额定电流: 10 A, 位数: 6, 间距: 7.5 mm, 连接方法: 回拉式弹簧连接, 颜色: 灰色, 接点表面: 锡, 安装: 直插式

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1947984
包裝單位 50 件
GTIN 4017918879907
每件重量(不包含包裝) 11.082 g
海關稅則號 85366930
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋