印刷电路板连接器 - MC 1,5/ 9-STZ-3,81 GY NZX102 - 1947861

图为10位连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 9, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1947861
包裝單位 1

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋