印刷电路板连接器 - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:2X1- - 1945986

图为10位穿墙式连接器

插头, 额定电流: 16 A, 额定电压 (III/2): 320 V, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 连接方法: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 接点表面: 锡, COMBICON插拔式连接器只能在不带负载的情况下接插。如果因为操作原因需要带有小型负载,可根据需要提供经验值。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1945986
包裝單位 100 件
GTIN 4017918879433
每件重量(不包含包裝) 5.010 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋