印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

无可用图片

插头, 额定电流: 12 A, 位数: 6, 间距: 5.08 mm, 连接方法: 压接, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 可经济地连接大量预装配导线
  • 拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1945782
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918864118
每件重量(不包含包裝) 4.370 g
海關稅則號 85472000
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋