印刷电路板连接器 - MVSTBW 2,5/ 5-ST GY - 1945533

图为MVSTBW 2.5/5-ST-5.08 英制插头

插头, 额定电流: 12 A, 额定电压 (III/2): 320 V, 位数: 5, 间距: 5 mm, 连接方法: 螺钉连接, 颜色: 灰色, 接点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1945533
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918861520
每件重量(不包含包裝) 10.217 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋