排针 - PST 1,0/13-3,5 - 1945203

图为10位穿墙式连接器

基座, 额定电流: 8 A, 额定电压 (III/2): 250 V, 位数: 13, 间距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 接点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 适用于波峰焊和回流焊工艺
  • 最佳的插针几何形状,适用于所有COMBICON针式连接器
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1945203
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 432 (C-1-2013)
GTIN 4017918883379
每件重量(不包含包裝) 1.361 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋