印刷电路板连接器 - PC 6/ 4-ST-10,16 BUGY NZ11801 - 1943946

图示产品为5位

插拔式连接器, 标称工作电流: 41 A, 位数: 4, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 蓝灰色, 触点表面: 银色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1943946
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
GTIN 4017918850838
每件重量(不包含包裝) 33.227 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋