印刷电路板连接器 - MC 1,5/ 4-ST-3,81 BUGYNZ10224 - 1943904

图为10位穿墙式连接器

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1943904
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918850760
每件重量(不包含包裝) 2.984 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋