穿墙式插座 - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10221 - 1943852

图示产品为5位

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 20 A, 额定电压(III/2): 630 V, 位数: 4, 针距: 7.62 mm, 颜色: 蓝灰色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 安装法兰:附件订货号1827570

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1943852
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918850937
每件重量(不包含包裝) 7.600 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋