印刷电路板连接器 - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

图示为10位型号,带20个触点

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 4 A, 位数: 12, 针距: 2.5 mm, 颜色: 灰色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1941634
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918844158
每件重量(不包含包裝) 9.800 g
海關稅則號 85366930
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋