穿墙式插座 - MCD 0,5/12-G1U-2,5 - 1941139

无可用图片

PCB插座, 标称工作电流: 4 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 12, 针距: 2.5 mm, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1941139
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918877972
每件重量(不包含包裝) 9.850 g
海關稅則號 85366930
原產國家 PL (波蘭)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋