印刷电路板连接器 - GFKC 2,5/11-ST-7,62 - 1939727

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 位数: 11, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, COMBICON插拔式连接器只能在不带负载的情况下接插。如果因为操作原因需要带有小型负载,可根据需要提供经验值。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1939727
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 340 (C-1-2013)
GTIN 4017918877767
每件重量(不包含包裝) 21.444 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋