PCB端子 - MKDSFW 1,5/ 2-3,5 BD:24 25 - 1938265

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 12 A, 标称工作电压: 160 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 2, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 借助支座可以清洁或密封PCB
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1938265
包裝單位 1

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋