穿墙式插座 - MC 1,5/ 6-GF-3,5 THT - 1937350

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 6, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 矮型THR插座,针距紧凑
  • 插拔方向平行于PCB
  • 3.5 mm 针距
  • 发货形式:盒装,小件散装
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
  • 适用SMT回流焊工艺
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1937350
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 197 (CC-2011)
GTIN 4017918890100
每件重量(不包含包裝) 2.062 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋