印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 THT-R32 - 1937253

图为8位型号

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 4, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1937253
包裝單位 330 件
最低訂購數量 330 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 148 (CC-2002)
GTIN 4017918733780
每件重量(不包含包裝) 2.977 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋