印刷电路板连接器 - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C2R1,8BDSONZ - 1936241

图为10位穿墙式连接器

PCB直连插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 8, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 经济型直插式连接只需要一个部件
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 插拔方向平行于PCB
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1936241
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918618902
每件重量(不包含包裝) 9.216 g
海關稅則號 85366930
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋