排针 - PST 1,3/ 6-5,0 RD - 1746246

图示产品为6位

针式连接器, 标称工作电流: 12 A, 位数: 6, 针距: 5 mm, 颜色: 红色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 适用于波峰焊和回流焊工艺
  • 最佳的插针几何形状,适用于所有COMBICON针式连接器
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1746246
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356290104
每件重量(不包含包裝) 1.060 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋