印刷电路板连接器 - FKC 2,5/ 8-STF GTBU - 1745302

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 位数: 8, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 龙胆蓝, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1745302
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356308281
每件重量(不包含包裝) 14.033 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋