印刷电路板连接器 - MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 GYAU - 1744002

无可用图片

直接插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 位数: 2, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 金

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 水平安装法兰用于通过螺钉连接固定在外壳或安装板上
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1744002
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356304337
每件重量(不包含包裝) 3.568 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋