印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/11-G-5,08 BG7032 - 1740174

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 位数: 11, 针距: 5.08 mm, 颜色: 卵石灰, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 插拔方向平行于PCB
  • 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1740174
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356289993
每件重量(不包含包裝) 4.529 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋