印刷电路板连接器 - FMCD 1,5/14-ST-3,5 - 1738924

图示为10位型号,带20个触点

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 14, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1738924
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 201 (C-1-2013)
GTIN 4046356295222
每件重量(不包含包裝) 3.054 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋