印刷电路板连接器 - PC 5/ 7-STF-SH-7,62 - 1737556

图示为4位型号

插拔式连接器, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 7, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1737556
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 379 (CC-2009)
GTIN 4046356184229
每件重量(不包含包裝) 56.280 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋