印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BK 10354 - 1737521

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 位数: 8, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1737521
包裝單位 1

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋