PCB端子 - SPT 16/ 4-H-10,0-ZB - 1735804

图示产品为5位

固定式连接器, 标称工作电流: 76 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 10 mm, 位数: 4, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1735804
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 467 (C-1-2013)
GTIN 4046356179447
每件重量(不包含包裝) 31.280 g
海關稅則號 85369010
原產國家 BG (保加利亞)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋