穿墙式插座 - MSTBAW 2,5/12-G-5,08 - 1735329

图为10位穿墙式连接器

PCB header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 借助支座可以清洁或密封PCB
  • 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1735329
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918027056
每件重量(不包含包裝) 5.753 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋