PCB端子 - MKDSN 1,5/ 3-5,08 BD:A-C - 1735309

图为2位连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 13.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm², 针距: 5.08 mm, 位数: 3, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: THR 焊接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1735309
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356178198
每件重量(不包含包裝) 2.720 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋