印刷电路板连接器 - FKCN 2,5/ 6-STF - 1733000

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 6, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1733000
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 279 (C-1-2013)
GTIN 4046356164009
每件重量(不包含包裝) 8.297 g
海關稅則號 85366990
原產國家 BG (保加利亞)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋