印刷电路板连接器 - PC 4/ 8-G-7,62 BK CP2,3,5,8 - 1732690

图示产品为5位

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 20 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 4 mm², 位数: 8, 针距: 7.62 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 双排直线排列, 焊针[P]: 5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 插拔方向平行于PCB
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1732690
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356299633
每件重量(不包含包裝) 14.020 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋