PCB端子 - MK3DS 3/21-5,08 BD:1-63 - 1732429

无可用图片

固定式连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 针距: 5.08 mm, 位数: 21, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1732429
包裝單位 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918379896
每件重量(不包含包裝) 161.233 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋